Perfiles de temperatura de los reactores

Perfiles de temperatura de reactores 01

Minimice el costo de instalación con transmisores de alta densidad

La necesidad de respetar las normas ambientales y de un control preciso de las condiciones operativas hace necesaria la elaboración de perfiles de temperatura en los reactores. La falta de indicación de que la temperatura se mantiene dentro de los límites normales pone en peligro la salida de la reacción. El transmisor de temperatura Rosemount™ 848T permite hasta 8 entradas a través de FOUNDATION™ Fieldbus o 4 entradas mediante Wireless HART®. Este tipo de dispositivo de entrada múltiple es ideal para reactores que requieren múltiples mediciones en la proximidad entre sí debido a la reducción en los costos generales de cableado y transmisor.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Minimice el costo de instalación con transmisores de alta densidad
Habilite JavaScript para usar este sitio web.