Soluciones de medición higiénicas y sanitarias
Productos de análisis, caudal, temperatura y presión sanitaria que garantizan la rentabilidad, la confiabilidad y la repetibilidad entre lotes.
La eficiencia y la productividad son sinónimos de biotecnología y fabricación de productos farmacéuticos. Emerson ofrece soluciones de higiene en el área de análisis y medición de proceso para la fabricación de productos sanitarios que mejoran la eficiencia y la productividad, lo que genera mayor rendimiento que supera los objetivos de producción.
Garantice la confiabilidad y uniformidad en menos tiempo. Gracias a las mejoras en la confiabilidad, la calidad del lote y la uniformidad, la reducción de las frecuencias de calibración y la optimización del mantenimiento predictivo, le permitimos ahorrar tiempo de diseño y gestionar el control de procesos con eficacia mediante recursos tecnológicos avanzados.
Gracias a las mejoras en la confiabilidad, la calidad de lote y la uniformidad, la reducción de las frecuencias de calibración y la optimización del mantenimiento predictivo, le permitimos ahorrar tiempo de diseño y administrar el control de procesos con eficacia mediante recursos tecnológicos avanzados.
La monitorización y el control efectivos del proceso de producción biotecnológico son cruciales para obtener mayor uniformidad. Cuanto más se centre en parámetros como temperatura, presión y caudal, más éxito tendrá en las operaciones repetibles entre lotes.
Mejores datos = mejor repetibilidad y eficiencia.
La precisión y la repetibilidad del instrumento influyen directamente en la eficiencia del proceso: la cantidad de producción que cumple con las especificaciones que se alcanza por unidad de tiempo o costo.
Conozca acerca de la correlación.
Nuestro documento sobre uniformidad y repetibilidad por medio de la medición precisa, le ayudará a:
• Obtener datos de medición precisos
• Controlar mejor los biorreactores
• Maximizar el rendimiento en la filtración
• Monitorizar satisfactoriamente para detectar desviaciones
Una compañía farmacéutica recorta los costos de mantenimiento de pH en la fermentación de los lotes.