Instrumentación de medición no intrusiva
Los instrumentos de medición no intrusivos obtienen mediciones de las condiciones en el interior de una barrera de contención de procesos (es decir, una tubería o un tanque) sin necesidad de penetraciones en el proceso. Con la mayor cartera de instrumentación de medición no intrusiva del sector, cuente con las soluciones no intrusivas de Emerson para ayudarle a optimizar su planta en cuanto a facilidad de uso y seguridad, al tiempo que le ayudan a garantizar el cumplimiento de sus objetivos de desempeño.