Donde la experiencia en GNL se encuentra con la ejecución 


La probada experiencia de Emerson en GNL garantiza que cada proyecto se ejecute de forma segura y eficiente, y que aporte valor en cada etapa del ciclo de vida útil del GNL. 

Velocidad donde importa

Acelere su camino hacia la rentabilidad con soluciones que pueden reducir los plazos de los proyectos hasta en un 15 % y aumentar el rendimiento de la producción. Gracias a la presencia global de Emerson en el sector de la fabricación, puede regionalizar el suministro, reducir los costos y disminuir los riesgos, al tiempo que garantiza una entrega más rápida donde más se necesita:

  • Identificar y priorizar las inversiones para obtener el máximo retorno.
  • Menores costos totales de instalación en comparación con los sistemas ICSS tradicionales.
  • Reducir los plazos de los proyectos de instrumentación y control.
  • Aumentar el rendimiento mediante la optimización

Habilitación de sistemas más inteligentes

La cartera de tecnología integrada de Emerson, que incluye DeltaV, AMS y AspenTech, ofrece una integración empresarial perfecta, innovación impulsada por IA y soluciones escalables que pueden aumentar la producción de GNL hasta un 5 % por tren, al tiempo que reducen el riesgo y los costos. Nuestros sistemas proporcionan innovación continua desde los sensores hasta la sala de juntas que le permite lo siguiente:

  • Escalar con sistemas modulares y plug-and-play que pueden crecer al ritmo de sus operaciones.
  • Identificar y mejora las ineficiencias de los procesos para maximizar el desempeño.

Experiencia en la que puede confiar

Con un éxito probado en trenes de licuefacción, experiencia en automatización independiente del licenciatario y una red global de socios, Emerson aporta a cada proyecto una experiencia sin igual en el ámbito del GNL. Nuestros equipos combinan experiencia en la industria, los procesos y la práctica para garantizar que las soluciones se ejecuten de manera segura, eficiente y correcta.

  • Confíe en los Centros de Excelencia, los Centros de Operaciones Integradas, las instalaciones de demostración y las celdas de trabajo de GNL de Emerson en todo el mundo.
  • Aplique la experiencia en procesos a todos los principales licenciatarios y reduzca las horas de ingeniería entre un 30 % y un 40 %.

Soporte local inigualable a nivel mundial

Emerson ofrece recursos globales de ingeniería y servicios para respaldar todas las etapas de su proyecto de GNL, desde la fase previa al FEED hasta las operaciones. Con la responsabilidad de un único socio y el apoyo local en todo el mundo, garantizamos un desempeño confiable, un riesgo reducido y el éxito a largo plazo del lugar.

  • Pase sin problemas de la ejecución del proyecto a las operaciones para lograr una ejecución sin interrupciones y un consumo optimizado de la energía.
  • Reciba soporte del ciclo de vida útil a largo plazo y centrado en el lugar con recursos dedicados para un desempeño sostenido.
  • Construya comunidades más sólidas mediante alianzas locales y colaboraciones universitarias para promover la experiencia en procesos e instrumentación.

Habilite JavaScript para usar este sitio web.