KNet Analytics

Obtenga información más detallada sobre sus operaciones para optimizar la producción, garantizar la confiabilidad y cumplir con sus objetivos de sostenibilidad.


Plantweb™ Optics cuenta con análisis avanzados y extensibles que pueden aplicarse en toda la empresa para transformar los datos de activos y procesos en información accionable en tiempo real.

Habilite la toma de decisiones proactiva por medio de conocimientos e información accionable

Plantweb Optics Analytics es un software de análisis de datos del proceso listo para usarse que recopila e interpreta datos operativos e información diseminada en las plantas, lo que elimina la necesidad de recopilar, analizar e interpretar datos e información proveniente de sistemas de control, bases de datos, aplicaciones en la planta y procedimientos de operación.  

Mediante el uso de la inteligencia artificial y las técnicas del aprendizaje automático , Plantweb Optics Analytics puede detectar comportamientos anormales en los procesos y los activos en tiempo real y predecir el desempeño futuro. Esto acorta el proceso de toma de decisiones y evita futuras desviaciones en el desempeño y problemas de seguridad al maximizar la eficiencia de la planta.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Habilite la toma de decisiones proactiva por medio de conocimientos e información accionable
Plantweb Optics Analytics en acción
Plantillas de Analytics

Ser proactivo con la condición y el desempeño de sus activos

Las plantillas de Plantweb Optics Analytics le permiten crear rápidamente modelos que supervisen la condición y el desempeño de los activos de la planta.

Monitorice y gestione las operaciones de la planta

Tome decisiones comerciales y operativas efectivas al recopilar datos, información y conocimientos correctos diseminados en muchos silos de datos como sistemas de control distribuidos, controles de supervisión y adquisición de datos, validación de datos y aplicaciones de conciliación, sistemas de gestión de información del laboratorio, historiadores de datos de planta y planificación de recursos empresariales.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Monitorice y gestione las operaciones de la planta
Monitorice y gestione las operaciones de la planta y el desempeño de la cadena de suministro.
Nutra a los operadores con conocimientos e información accionables

Nutra a los operadores con conocimientos e información accionables

Identifique rápidamente las oportunidades para efectuar mejoras operativas e identifique la causa principal de los problemas cuando surjan para guiar rápidamente a los operadores de la planta a que tomen las decisiones más efectivas. Plantweb Optics Analytics funciona como su experto en operaciones al crear conocimientos en el sistema y proporcionar asistencia a los operadores.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Nutra a los operadores con conocimientos e información accionables

Mantenga la condición de las operaciones de su planta al transformar los datos en análisis

Convierta datos, información y conocimientos en tiempo real en visualizaciones gráficas para simplificar y mejorar la visibilidad en cada nivel del negocio y generar una vista global de la empresa. Plantweb Optics Analytics ofrece un marco gráfico que permite que las aplicaciones, como la gestión de activos de la empresa y los informes de desempeño operativo, sean fáciles de integrar.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Mantenga la condición de las operaciones de su planta al transformar los datos en análisis
Transforme los datos en una imagen holística de la condición de la planta y sus operaciones
Haga un seguimiento de las desviaciones de KPI y monitorice el desempeño de la planta

Haga un seguimiento de KPI y monitorice el desempeño de la planta

Emplee innovadoras funciones expertas de KPI para monitorizar y gestionar el desempeño de toda la planta, mejorar la seguridad de la misma e identificar áreas para una mejora de la rentabilidad. Plantweb Optics Analytics utiliza el análisis de la causa principal para detectar autmáticamente cualquier desviación de KPI y le notifica sobre sus impactos y las medidas correctivas adecuadas que se deben tomar.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Haga un seguimiento de KPI y monitorice el desempeño de la planta

Convierta sus datos en decisiones proactivas que aumenten el desempeño operativo

Las plantillas de Plantweb Optics Analytics son modelos analíticos listos para usar diseñados para activos que están integrados en el software. Las plantillas incluyen normas preestablecidas por expertos que convierten los datos de sus instrumentos y sensores en información sobre la condición y el desempeño de los activos.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Convierta sus datos en decisiones proactivas que aumenten el desempeño operativo
Identifique fácilmente los problemas antes de las fallas y evite costosas demoras y paradas
El software de análisis de Emerson ayuda a Celanese a mantener el tiempo de funcionamiento al 100 %

Celanese usa el software de análisis de Emerson para ayudar a mantener el tiempo de funcionamiento al 100 %

Celanese quería encontrar una manera de liberar los datos aislados y tomar mejores decisiones comerciales. Conozca la manera en la que Plantweb Optics Analytics ayudó a mejorar las operaciones y crear una cultura basada en los datos.

Leer más

Transforme y analice los datos operativos y de manufactura.

Mediante el uso de bibliotecas de algoritmos del aprendizaje automático y estadísticas avanzadas, Plantweb Optics Analytics puede convertir grandes cantidades de datos diversos de tecnología de la información y de tecnología de las operaciones en conocimiento accionable que impulsa las decisiones en tiempo real para mejorar el desempeño de los activos y los procesos. 

Modelado
Extraiga, limpie, transforme y analice los datos operativos y de manufactura
Identificación automática de modos y estados de operación de la planta

Automatic Identification of Plant Operating Modes & States

KNet Analytics combines clustering methods with classification and modeling to build expert rules. These expert rules can be deployed online to automatically identify plant operating modes or to detect and predict abnormal situations.

Metas dinámicas de KPI

KPI Dynamic Targeting

KNet Analytics offers methods to set dynamic targets that consider process behavior in terms of operating modes, equipment availability, valves line-ups, special process scenarios, and others.

Validación de sensores

Sensor Validation

KNet Analytics includes a sensor validation module that allows flagging the faulty sensors and validating the values. In addition, KNet Analytics enables determining soft sensors for complex measurements such as analyzers or labs.

Optimización

Optimization

Based on the system configuration, KNet Analytics provides users with appropriate configuration for an optimal system performance and reduced downtime.

Modelado del desempeño de activos

Asset Performance Modeling

KNet Analytics allows modeling the performance of the asset as a function of key process inputs. This model might be used to identify the reference performance curve to be used to identify performance gaps.

Lo más reciente

Asesoramiento experto para implementar el análisis

La inteligencia artificial (AI) y el aprendizaje automático (ML) están cambiando rápidamente la manera en que las organizaciones aprovechan los...

Resumen de noticias: La plataforma de desempeño de activos ópticos de Emerson aporta mejoras al...

Plantweb Optics se une a la familia de productos AMS para aumentar las capacidades analíticas del software de monitorización de la condición

Emerson refuerza las herramientas de gestión de datos e integra la función analítica con el...

El AMS Device Manager añade tecnología de servidores de datos para mejorar los resultados de la transformación digital, ampliar la accesibilidad...
Habilite JavaScript para usar este sitio web.