Dispositivos de corte

Dispositivos de corte

Garantice una protección contra la sobrepresión segura y confiable con las válvulas de corte Fisher™.

¿Qué son las válvulas de corte?

Las válvulas de corte son dispositivos de seguridad de protección contra la sobrepresión que cierran rápida y totalmente el caudal de gas en caso de falla. Están diseñadas para evitar que los daños al equipo superen la presión máxima de funcionamiento permitida. Una ventaja de la válvula de corte es la protección contra la sobrepresión por contención, lo que reduce las emisiones de gas. 

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo ¿Qué son las válvulas de corte?

Preguntas frecuentes

¿En qué clase de cierre se clasifica el corte Fisher™?
¿Qué nivel de precisión tiene el corte Fisher™?
¿Son comunes los accionamientos falsos en las válvulas de corte Fisher™?
¿Está disponible una solución de monitorización remota?
¿Qué módulos de reguladores ofrecen un corte integrado?
Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Preguntas frecuentes
Habilite JavaScript para usar este sitio web.