Sistemas acuosos de limpieza ultrasónica

Sistemas acuosos de limpieza ultrasónica

Los sistemas acuosos de limpieza ultrasónica de Branson son completamente configurables para satisfacer el rango de automatización y limpieza que necesita su proceso.

Limpieza ultrasónica de precisión en los momentos más importantes

Los sistemas acuosos de limpieza de Branson son ideales para la eliminación de suciedad orgánica e inorgánica, fundentes y otras aplicaciones de limpieza de precisión. Nuestros sistemas vienen en paquetes preconfigurados o modulares y están construidos con acero inoxidable en los lugares más importantes para resistir ambientes corrosivos. Las ondas ultrasónicas limpian de una manera que sería imposible de lograr en procesos manuales como rociado y restregado.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Limpieza ultrasónica de precisión en los momentos más importantes

Sistemas acuosos de limpieza ultrasónica

SERIE BENCHMARK

El sistema acuoso de limpieza por ultrasonido, insignia de Branson, se adapta a prácticamente cualquier aplicación o industria. La singularidad de los sistemas de limpieza Benchmark de Branson comienza con el diseño modular, configurado exactamente para satisfacer sus necesidades específicas. Prácticamente cualquier combinación de módulos de limpieza, enjuague, pasivación y secado está disponible para crear un flujo de trabajo personalizado. Los módulos individuales se seleccionan para formar un proceso de limpieza continuo y personalizado para las necesidades específicas de sus aplicaciones.

SERIE OMNI

El sistema de limpieza OMNI de Branson es un sistema de limpieza y enjuague ultrasónico completamente configurado con un secador incorporado. El equipo incorpora materiales y mano de obra de calidad sin extras innecesarios y ofrece una amplia variedad de funciones útiles, además de ocupar solo una fracción del espacio que ocupan sistemas comparables.

SERIE FLEXLINE

El equipo Flexline de Branson es un producto rentable para limpiar y enjuagar piezas y secarlas con aire caliente, con mano de obra de calidad y materiales que no generan un costo innecesario. Flexline ofrece más características y capacidades que el equipo para superficies estándar y más flexibilidad que las unidades de consola de configuración fija. El componente básico de la serie Flexline es un tanque estándar de acero inoxidable 304 con rodapié de protección que se puede configurar de diversas maneras.

Asistencia en aplicaciones

Asistencia en aplicaciones

Nuestro programa gratuito de asistencia en aplicaciones ofrece ayuda de ingenieros expertos sin costo adicional.

MÁS INFORMACIÓN
Habilite JavaScript para usar este sitio web.