No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-P-302

Electroválvulas miniatura ASCO™ serie 302

Descripción del producto

ASCO serie 302 es una línea de electroválvulas piloto miniatura Monobloc que son ideales para utilizar con aire o gases neutros. Hay versiones disponibles con o sin LED integrados e indicadores LED de protección eléctrica que son visibles desde tres lados.

Actuador de válvula
Solenoide
Material del cuerpo
Plásticos técnicos
Medios
Aire, gas neutro
Función
3 vías - 3/2 normalmente cerrada; 3 vías - 3/2 normalmente abierta
Tensión
24 CC; 24 CA; 115 CA; 230 CA | 50/60
Presión máxima de funcionamiento/diferencial máximo
Vacío a 10,3 Bar; vacío a 150 PSIG
Entorno operativo
Peligroso
Normas/regulaciones
IP65
Presión máxima de funcionamiento/diferencial máximo
Vacío a 10,3 Bar; vacío a 150 PSIG
Entorno operativo
Peligroso
Normas/regulaciones
IP65

Características

  • Posibilidad de instalación en cualquier posición sin afectar su funcionamiento
  • Manifold acoplable
  • Cajas antiexplosión opcionales disponibles
  • Cumple con todas las directivas de UE relevantes

Documentos y dibujos