Obtenga el control de los actuadores marinos locales con las bombas manuales Damcos. Estas se usan junto con LPU/M y con todos los actuadores estándares como BRC, BRCF, KC y KF. Dependiendo del tamaño del actuador, el tipo de control y la ubicación de la válvula, estos tipos de bombas manuales se pueden aplicar de diferentes formas en caso de operación de emergencia y operación independiente sin otras instalaciones remotas. Cuando se instalan directamente en los actuadores de líneas simples y dobles, no se requiere instalar tuberías o bloques adicionales.