Actuador lineal inteligente a prueba de fallas para el control ENCENDIDO/APAGADO no intrusivo y la modulación en aplicaciones a prueba de fallas. El robusto y compacto diseño de retorno por resorte mecánico puede activarse a prueba de fallas tanto en caso de pérdida de energía como de señal. Al no depender de un supercondensador o de una batería de respaldo, este diseño de última generación se utiliza ampliamente en válvulas para las industrias del petróleo y gas, energía, química, el sistema HVAC y agua y aguas residuales.