No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Fisher-P-1B

Actuador del regulador de bombas 1B Fisher™

Descripción del producto

El actuador del regulador de bombas 1B Fisher se usa para mantener una presión de descarga constante en turbinas a vapor o bombas alternativas, y también para la aplicaciones de reducción o alivio de presión. Entre las aplicaciones más comunes de regulación de bombas se encuentran bombas para incendios, bombas de suministro de agua para calderas y bombas industriales o de refinerías, donde el medio de descarga es petróleo, vapor, aire u otro líquido no corrosivo. El actuador del regulador de bombas tipo 1BR se combina con una válvula de acción de empujar hacia abajo para abrir para un servicio como un regulador de alivio.

Accionamiento
Manual
Certificaciones
CUTR
Tipo de control
Encendido/apagado
Temperatura de funcionamiento
Temperatura estándar
Fuente de alimentación
Manual
Control de procesos
Posicionamiento, posicionamiento
Tipo de válvula
Válvula de globo
Otras configuraciones
Comuníquese con su socio comercial u oficina de ventas local de Emerson para obtener información sobre las especificaciones u opciones adicionales de este producto.

Documentos y dibujos

Características

  • Estructura de bronce y acero que combate el desgaste para una larga vida útil.
  • Pocas piezas móviles y un fácil acceso reducen el mantenimiento y el tiempo de inactividad.
  • Ajuste de los resortes de fácil acceso sin necesidad de extraer ninguna pieza.
  • Cubetas de pistón sin pérdidas disponibles hasta 66 °C (150 °F).
  • La configuración de operación directa ofrece una rápida velocidad de respuesta.