No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-P-ICS

Cilindros redondos de acero inoxidable AVENTICS™ serie ICS-D2

Descripción del producto

La serie ICS de AVENTICS es un cilindro de acero inoxidable con un diseño higiénico con superficies lisas, juntas de enclavamiento y tornillos de amortiguación que evitan que se formen bolsas de suciedad desde el comienzo y garantizan unas condiciones de limpieza óptimas.

Características

  • Ø 32 mm ... 100 mm
  • Carrera máx.: 2 500 mm
  • Tipo de diseño limpio
  • Ideales para aplicaciones de lavado
  • Adecuado para uso en el procesamiento de alimentos

Documentos y dibujos