No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
AMS-P-Device Configurator

Configurador de dispositivos AMS para dispositivos de campo de Emerson

Descripción del producto

Emerson continúa con su compromiso de apertura al ofrecer un host de FDI basado en PC compatible con los protocolos estándares de la industria: HART (a través del módem HART), Foundation Fieldbus (a través de mobiLink Power) y MODBUS. El AMS Device Configurator brinda una solución simple para la integración de dispositivos en la industria de los procesos. Permite que los usuarios realicen fácilmente tareas básicas de configuración de dispositivos en el instrumento de campo o válvula de Emerson de su preferencia.

Ahora se encuentra disponible la aplicación móvil del AMS Device Configurator para conectar, configurar y solucionar problemas de la instrumentación de campo de Emerson con la tecnología Bluetooth®.

Descargar software: Aplicación Windows PC
Descargar Software: Aplicación móvil Android (compatible con Bluetooth®)

NOTA:La aplicación móvil del AMS Device Configurator (Android) está disponible en Google Play Store. {FYI – support for iOS via Apple App Store coming in FY25}

Si no puede descargar la aplicación móvil del AMS Device Configurator desde una tienda de aplicaciones de confianza, complete el formulario mediante el botón CTA Descargar software y tome en cuenta la plataforma de software móvil deseada.

Características

  • Configure y solucione los problemas de los dispositivos HART, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RTU/TCP y Bluetooth de Emerson
  • Detecte módems USB automáticamente
  • Compatibilidad con la interfaz mobiLink-Power de Softing para conexiones FF ÚNICAMENTE
    Para obtener más información, visite el sitio web de Softing
    NOTA: La interfaz de fieldbus USB de Emerson ya no es compatible.
  • Compatible con paquetes de dispositivos EDDL y FDI
  • Instale el software rápidamente
  • Descargue e instale fácilmente la aplicación móvil Android desde Google Play
  • Conecte de manera segura los instrumentos de campo Bluetooth de Emerson (a una distancia de hasta 50 pies [15,24 m])
    Para obtener más información, visite Emerson.com/Automation-Solutions-Bluetooth

Documentos y dibujos