No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-P-267-s

Electroválvula ASCO™ serie 267

Descripción del producto

La electroválvula ASCO serie 267-S está diseñada para aplicaciones de vapor de temperatura alta y agua caliente que se encuentran en el equipo de lavandería comercial y de cocina, sistemas de calefacción, esterilizadores y autoclaves. Presenta un diseño único de limpieza automática directa.

Actuador de válvula
Solenoide - Mando directo
Material del cuerpo
Latón
Medios
Vapor
Tamaño de tubería/puerto
1/2"; 3/8"; 3/4"
Tipo de orificio
NPTF
Función
2 vías - 2/2 normalmente cerrada; 2 vías - 2/2 normalmente abierta
Caudal
De 6,0 Cv a 14,0 Cv; de 2,0 Cv a 6,0 Cv; de 1,0 Cv a 2,0 Cv
Tensión
110 CA; 115 CA; 120 CA; 208 CA; 220 CA; 480 CA - 50; 60
Presión máxima de funcionamiento/diferencial máximo
Vacío a 150 PSIG
Entorno operativo
Interior; Exterior; Lavado a fondo; Peligroso
Entorno operativo
Interior; Exterior; Lavado a fondo; Peligroso
Normas/regulaciones
Falta una etiqueta

Características

  • Ideal para aplicaciones de vapor de caudal alto
  • Servicio de agua caliente a 210 psi diferencial a 210 °F
  • Servicio de vapor a 125 psi diferencial a 353 °F

Documentos y dibujos