No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Asco-P-296

Válvulas de aislamiento de fluidos ASCO™ serie 296

Descripción del producto

ASCO serie 296 es una familia de válvulas de aislamiento diseñada para controlar líquidos y gases agresivos en aplicaciones de producción de farmacéuticos, bioquímicos, fotográficos, químicos, analíticos, chips y agua. Las válvulas son idóneas para las aplicaciones en las que los líquidos no deben hacer contacto con las partes de metal de las válvulas (control electromagnético de la electroválvula). Los tamaños grandes de los orificios hacen que las válvulas sean ideales para aplicaciones de caudal alto y alta presión.

Actuador de válvula
Solenoide
Material del cuerpo
Plásticos técnicos; Acero inoxidable
Medios
Líquidos/gases agresivos
Tamaño de tubería/puerto
1/4"; 3/8"
Tipo de puerto
NPTF
Caudal
De 2,0 Cv a 6,0 Cv; de 6,0 Cv a 14,0 Cv; más de 14,0 Cv
Tensión
Rango de voltaje 24 CC; 24 a 120 CA/CC | 50; 60
Presión máxima de funcionamiento/diferencial máximo
Vacío a 150 PSIG
Entorno operativo
Interiores
Normas/regulaciones
IP65

Características

  • Apropiado para los sistemas de enjuague rápido de medios corrosivos y enrutamiento de reactivos agresivos hacia los recipientes de reacción química y contenedores de desechos
  • Sistema de fuelle hecho de juntas PTFE y FFPM. Cuerpo de PEEK con piezas internas de acero inoxidable que garantizan gran confiabilidad funcional
  • Cumple con todas las directivas CE relevantes y cumple con RoHS para aplicaciones libres de plomo

Documentos y dibujos