No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-P-323

Electroválvulas piloto de bobina redundante ASCO™ Serie 323

Descripción del producto

Las electroválvulas piloto de bobina redundante serie 323 son ideales para aplicaciones que requieren alta disponibilidad y fiabilidad. Las bobinas cuentan con configuración 2oo2.

Accionamiento de válvula
Pilotaje electro-neumático
Material del cuerpo
Bajos, acero inoxidable
Medios
Aire, gas inerte
Tamaño del orificio
NPT de ¼ in a ½ in
Tipo de orificio
NPT
Función
Válvulas redundantes con configuración 2 en 2oo2 en 2oo3 (normalmente cerrada o normalmente abierta)
Tasas de caudal
de 1,5 a 4 CV (de 1,3 a 3,5 kV)
Presión diferencial de funcionamiento máxima
150 psi (10 bar)
Rango de temperatura ambiente
CA: de -4 °F a 125 °F (de -20 °C a 52 °C); CD: de -40 °F a 140 °F (de -40 °C a 60 °C)
Normas/regulaciones
Electroválvula aprobada por UL, con certificación CSA, cumple con las directivas CE aplicables, compatible con SIL 3

Características

  • Las válvulas piloto de bobina redundante son ideales para aplicaciones que requieren alta disponibilidad y fiabilidad.
  • Las bobinas cuentan con configuración 2oo2
  • La activación de una o de ambas bobinas hará que la válvula se desplace y mantenga el dispositivo controlado en la posición desplazada. Para volver a poner el dispositivo controlado en la posición sin desplazar, se deben desactivar ambas bobinas
  • Las construcciones normalmente cerradas son compatibles con SIL 3 y cuentan con certificación Exida

Documentos y dibujos