No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-P-396

Válvulas de aislamiento ASCO™ serie 396

Descripción del producto

ASCO serie 396 es una familia de válvulas de aislamiento para el control de líquidos y gases agresivos en la fabricación de productos farmacéuticos, bioquímicos, fotográficos, químicos, analíticos, chips y circuitos y aplicaciones de tecnología ambiental. La válvula es idónea para todas las aplicaciones en las que los líquidos no hacen contacto con las partes de metal (control electromagnético de la electroválvula). El sistema de fuelles de la serie´ 396 está hecho de sellos de PTFE y FFPM que ofrecen una alta confiabilidad funcional.

Actuador de válvula
Solenoide
Material del cuerpo
Plásticos técnicos, acero inoxidable
Medios
Líquidos/gases agresivos
Tamaño de tubo/puerto
1/4"
Tipo de puerto
NPTF
Función
3 vías - 3/2 normalmente cerrada
Caudal
De 0,1 VC a 0,5 VC
Voltaje
24 CC
Presión máxima de funcionamiento/diferencial máximo
Vacío a 150 PSIG
Entorno operativo
Corrosivo, interior
Normas/regulaciones
IP40, ISO

Características

  • Los tamaños de orificio grande hacen que las válvulas sean ideales para aplicaciones de caudal alto y alta presión
  • Apropiado para los sistemas de enjuague rápido de medios corrosivos y enrutamiento de reactivos agresivos hacia los recipientes de reacción química y contenedores de desechos
  • Cumple con todas las directivas CE relevantes y cumple con RoHS para aplicaciones sin plomo

Documentos y dibujos