No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Asco-P-438

Cilindros redondos serie 438 de ASCO™ Numatics

Descripción del producto

A partir de diciembre de 2021, el cilindro redondo serie 438 conforme a ISO 6431 ya no estará disponible para la venta, y será reemplazado por la serie RPC de AVENTICS.


La documentación pertinente sigue disponible abajo.


Para este tipo de cilindro redondo ISO, vea la serie RPC de AVENTICS.

Función
Doble efecto, simple vástago, simple efecto, vástago pasante
Normas/regulaciones
ISO 6431
Materiales del cuerpo
Aleación ligera
Orificio
32 mm, 50 mm, 63 mm, 40 mm
Entorno operativo
Interior, Exterior
Carrera
500 mm máx.

Características

  • Los cilindros redondos ASCO™ Numatics serie 438 ya no están disponibles para la venta.Más información sobre las opciones de reemplazo.
  • Equipado para detectores magnéticos de posición y amortiguación neumática
  • Puede utilizar aire lubricado y sin lubricar

Documentos y dibujos