No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Asco-P-G

Cilindro sin vástago ASCO™ Numatics serie G

Descripción del producto

El cilindro sin vástago para servicio pesado de la serie G de Numatics incorpora un rail con bolas y deslizadores de bolas para lograr increíbles capacidades de transporte de carga. Su fiabilidad comprobada en campo cumple millones de ciclos, lo que los convierte en ideales para aplicaciones de manipulación de materiales y fabricación en la industria del automóvil y de neumáticos, alimentos y bebidas y embalaje.