No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-P-Marex-OS

Serie Marex OS de AVENTICS™

Descripción del producto

Marex OS de AVENTICS es compatible con la mayoría de los sistemas de propulsión incluídos los de marcha atrás e incluso con conceptos de propoulsión más modernos como los sistemas híbridos. Su arquitectura se puede personalizar para la mayoría de las especificaciones del cliente. Gracias al accionamiento mediante un bus CAN con monitorización automática en cada tren y un software de controlador lógico programable (PLC) interno, el control de la embarcación es fiable y adaptable. El montaje previo simplifica su instalación.

Características

  • Adecuado para sistemas de propulsión de paso fijo y controlable con motores diésel o diésel eléctricos.
  • Arquitectura modular del sistema con muchas opciones
  • Amplio rango de bloques funcionales
  • Redes separadas por tren de propulsión
  • Hasta 6 estaciones de control
  • Varias opciones de cabeza de control, incluida la palanca de seguimiento
  • Elementos de control aptos para exteriores
  • Componentes certificados
  • Opción de palanca de mando que incluye posicionamiento dinámico

Documentos y dibujos