No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
DeltaV-P-SS4303T03

CHARM RTD LS DeltaV™

Descripción del producto

A LS (Logic Solver) RTD Characterization Module (CHARM) for a RTD input.

Tipos de sensores
Entrada de RTD: consultar la hoja de datos completa
Configuración del sensor
2 hilos, 3 hilos o 4 hilos
Rango de señal de escala total
Consultar la hoja de datos completa
Precisión
Consultar la hoja de datos completa
Repetibilidad
0,05% de span
​Resolución
Convertidor A/D de 24 bits/Depende del tipo de sensor
Calibración
No se necesita ninguna
Corriente de excitación del sensor
0,5 mA en configuraciones de 2 y 4 hilos, 0,25 mA en 3 hilos
Aislamiento
Cada sensor aislado galvánicamente y probado en fábrica a 1000 VCC
Detección del sensor abierto
Req. de alimentación CHARM
18 mA máx. a 24 VCC
Disipación de calor CHARM
0,30 W
Rechazo del modo común DC/50/60 Hz
90 dB

Documentos y dibujos

Características

  • Eliminar el marshalling y agregar E/S en cualquier lugar de la planta sin afectar los gabinetes en la sala de control
  • No se necesitan gabinetes marshalling ni cableado cruzado; se requieren menos cables, mucho menos trabajo, y habrá menos puntos de contacto para las posibles fallas
  • No se necesitan gabinetes marshalling ni cableado cruzado; se requieren menos cables, mucho menos trabajo, y habrá menos puntos de contacto para las posibles fallas