No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
DeltaV-P-Four Monitor Workstation

Estación de trabajo DeltaV™ de cuatro monitores

Descripción del producto

The DeltaV™ Four-Monitor Workstation provides a flexible, easy-to-configure operator space using four flat-screen monitors. Each monitor can display a main graphic picture, while faceplates and other pop-up pictures can be relocated to any monitor screen. The Four-Monior Workstation expands the operators' field-of-view with it's flexible display layout.

Temperatura de funcionamiento
De -40 a 70 °C (-40 a 158 °F)
Temperatura de almacenamiento
De -40 a 85 °C (-40 a 185 °F)
Humedad relativa
5 a 95%, sin condensación
Descarga eléctrica
Onda sinusoidal de 10 g ½ durante 11 mseg
Vibración
1 mm punto máximo a punto máximo de 5 Hz a 16 Hz, 0,5 g de 16 Hz a 150 Hz

Documentos y dibujos

Características

  • Se expande el campo de visualización del operador
  • Disposición flexible de las pantallas
  • Fácil de configurar con las herramientas gráficas de la estación estándar del operador
  • Estrategia estándar de configuración de alarmas DeltaV™