No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
DeltaV-P-Workstation Hardware

Hardware de la estación de trabajo DeltaV™

Descripción del producto

The DeltaV™ DCS runs on a specific set of preselected computer hardware specifically chosen to provide the best cost performance solution for your system. In this way, you get a solution, delivered with the performance required. You will not waste time in no-value system setup engineering and troubleshooting when using DeltaV computers. Instead, you can focus on your process control functions.

Características

  • Software de sistema operativo (S/O) preinstalado para facilitar la implementación
  • Disponible con Windows 7 y Server 2008
  • Fácil instalación de la red de control; todas las tarjetas de red están previamente instaladas y listas para conectar y usar
  • Opción de estación de trabajo y servidor para optimizar el rendimiento de costos
  • Opciones de computadoras de torre y montadas en rack
  • Se puede utilizar con uno, dos o cuatro monitores

Documentos y dibujos