No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Emerson-P-TQL

Operador de engranaje cónico multivueltas serie ATB

Descripción del producto

Operadores de engranaje cónicos multivuelta para accionamiento manual y eléctrico. Diseño robusto y compacto, ampliamente utilizado en válvulas para aplicaciones de petróleo y gas, químicas, de energía y de agua/aguas residuales.

Fuente de alimentación
Manual
Tipo de producto
Operador manual de engranajes, multivueltas
Accionamiento
Manual
Certificaciones
Compartimento sellado (clasificación IP disponible bajo solicitud)
Tipo de control
Manual
Tipo de válvula
De bola, de mariposa, de obturador, rejillas y de globo
Temperatura de funcionamiento
Hasta un máximo de +200 °C (+392 °F). Hasta un mínimo de –52 °C (–62 °F).

Características

  • 24 modelos disponibles con un torque de hasta 18 000 Nm y un empuje de 2 600 kN y con una base de montaje F-48
  • Revestimiento de pintura Epoxi y con engrase de por vida
  • Carcasa de hierro dúctil muy resistente y piñones de aleación de acero
  • Caja de engranajes de sellado total y accionamiento completamente cerrado
  • Se pueden diseñar nuevas proporciones para satisfacer cualquier requisito
  • Bridas de entrada normales (para el montaje del actuador) para ISO5211, MSS y DIN disponibles

Documentos y dibujos