No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Fisher-P-whispertube

Atenuador modal Fisher™ 6060 WhisperTube

Descripción del producto

El WhisperTube es un silenciador reactivo y pasivo diseñado para la instalación aguas abajo de la válvula de control u otro activo que contribuya al ruido del sistema. El WhisperTube requiere una caída de presión ínfima en todo el dispositivo y logra una reducción del ruido del sistema en una amplio rango de condiciones sin afectar la capacidad de caudal ni el proceso.

Características

  • Reducción de ruido de banda ancha: diseño patentado con cavidades acústicas internas de diferentes tamaños que reducen el ruido en una amplio rango de frecuencias.
  • Versatilidad de aplicaciones: diseñada para una amplio rango de caudales de fluidos, presiones y temperaturas. Reduzca el ruido en el interior de la tubería para todas las fuentes aguas arriba. Empareje el WhisperTube con cualquier activo utilizado en el servicio de fluidos compresibles.
  • Maximice la capacidad de caudal: una caída de presión ínfima en el WhisperTube que no sea la pérdida de línea esperada normalmente para una pieza de carrete de tubería de longitud equivalente se traduce en la atenuación de ruido sin impacto en el caudal del proceso.
  • Silenciador reactivo y pasivo: las cavidades internas producen reflejos de onda acústica que reducen la propagación del ruido aguas abajo.
  • Desempeño confiable: no hay material de relleno acústico interno que falle debido a la absorción de humedad. El canal de drenaje interno fundido garantiza la eliminación de cualquier posible acumulación de líquidos, lo que garantiza un desempeño óptimo.
  • Compatible con los sistemas que admiten la limpieza con pigs: geometría de flujo directo con diámetro interno que coincide con las operaciones de limpieza con pigs cuando sean necesarias para la limpieza y el mantenimiento.
  • Capacidad para aplicaciones de fluidos corrosivos: materiales de construcción que cumplen con las normativas NACE MR0103, MR0175/ISO 15156 como parámetro para las aplicaciones que impliquen vapor o gas corrosivo.
  • Mantenimiento rápido y sencillo: pantalla de acero inoxidable cilíndrica y extraíble para una fácil limpieza si fuera necesaria, sin necesidad de herramientas especiales.
  • Fácil instalación: las provisiones de elevación roscadas se adaptan al cuerpo con anillos del elevador o armellas de elevación para un control optimizado del producto durante la instalación.
Tamaños de cuerpo
NPS 2, 3, 4, 6, 8, 10 y 12
Servicio crítico
Reducción del ruido
Estilos de conexión final
Bridas de cara elevada CL150, CL300 o CL600 compatibles con ASME B16.5
Capacidad térmica
−46 a 371 °C (−50 a 700 °F)

Documentos y dibujos