Las luminarias serie FNES LED ATX™ ofrecen iluminación de emergencia y/o indicación visual de las rutas de acceso y salida durante una evacuación. Están diseñadas para uso en ubicaciones peligrosas designadas como zona 2 – 21 y 22. La serie FNES se puede equipar con una variedad de etiquetas para indicar las rutas de salida. Estas unidades son totalmente independientes e incluyen un sistema de evaluación automática incorporado.