No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Appleton-P-PC-Flood

Reflectores serie PC ATX™ de Appleton™

Descripción del producto

Los reflectores serie PC ATX™ están diseñados para iluminar grandes áreas industriales peligrosas, tanto internas como externas. Estas luminarias antideflagrantes son ideales para uso en las zonas 1 y 2 y 21 y 22 en la industria petrolera y de gas.

Características

  • Las aplicaciones típicas incluyen refinerías, tuberías, depósitos, plataformas y equipos de perforación en altamar.
  • Funciona en cualquier posición
  • El portalámparas se puede ajustar de manera sencilla para lograr un haz de luz intensivo o expansivo.
  • Los componentes eléctricos (balastro, dispositivo de encendido y capacitor) están separados a nivel térmico del compartimiento de iluminación por una protección aislante, garantizando una mayor vida útil de los componentes.
  • Cableado sencillo y eficiente en caja de terminales Ex e separada, con conexión en dos terminales cautivas de 2 x 6 mm² (2 x 0,009 pulg²); dos terminales de descarga a tierra internas con capacidad de 6 mm² (0,009 pulg²) y una terminal de descarga a tierra externa con capacidad de 4 mm² (0,006
  • La bisagra reversible permite el acceso al equipo desde cualquiera de los lados. Reemplazo de lámparas rápido y sencillo mediante una tapa roscada en la parte lateral del dispositivo. La cubierta está equipada con una corta cadena de seguridad.
  • Se inlcuyen 2 entradas de cable con orificios de 20 mm (2 x 0,79 pulg.): un prensaestopas Ex e no armado; diámetro de sello de 6,5 a 14,5 mm (0,2 pulg a 0,57 pulg); un tapón de cierre; dos tuercas de seguridad M20.
  • Para utilizar con lámparas de forma tubular o elipsoidal. Consulte la información de pedido para ver los detalles.
  • Opciones de montaje con soporte galvanizado con bisagras o abrazaderas galvanizadas para montaje a poste.
  • Vidrio resistente a los impactos y a los choques térmicos sellado en fábrica al cuerpo del reflector.
  • Reflector simétrico interno.
Certificaciones y cumplimiento con ATEX/IECEx
Zona 1 y 2 - 21 y 22; Ex II 2 GD; IP66/67; IK10
Voltajes específicos
HPS 150 W; HPS 250 W; HPS 400 W; HPS 600 W; MV 250 W; MV 400 W; MH 250 W; MH 400 W; halógena 500 W; halógena 1 000 W
Temperatura ambiente
-25 °C a +55 °C (-13 °F a +131 °F)
Especificaciones eléctricas
230/240 VCA, 50 Hz; 220 VCA 60 Hz
Materiales y acabados estándar
La carcasa y la puerta son de aleación de aluminio de grado marino sin cobre con pintura de polvo epóxico; lente de vidrio de seguridad con reflector de aluminio pulido, tornillos de acero inoxidable, tuercas de seguridad de latón niquelado, prensaestopas de poliamida y tapón de cierre.

Documentos y dibujos