No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Emerson-P-8914-PS-AC

Fuente de alimentación PAC8000 para el Div 2 de clase 1 (entrada de CA de 24 VCC de 10 A)

Descripción del producto

Aislador de señal de Railbus PAC8000

Referencia
8914-PS-AC
Entrada de campo de módulo de potencia
Entrada de 85 ~ 264 VCA; salida de 10 A a 24 VCC

Características

  • La E/S PAC8000 es una solución de E/S completamente modular para aplicaciones de uso general y de área peligrosa. Ofrece una amplia variedad de funciones de E/S y tiene una arquitectura abierta que permite la comunicación con una variedad de diferentes autobuses de campo al seleccionar el tipo apropiado de módulo de interfaz de bus (BIM) o Controlador.
  • Las terminales de campo (uno por módulo de E/S) se aferran al portador y aceptan cables de campo sin necesidad de terminales o conexiones adicionales. Pueden cambiarse fácilmente si se dañan en el campo. Un sistema mecánico integral asegura que se mantenga la seguridad del equipo.
  • Los portadores forman la columna vertebral física y eléctrica del PAC8000 al proporcionar un montaje en un panel plano o en un riel DIN de sección T o G. Apoyan e interconectan el BIM o el Controlador, las fuentes de alimentación, los módulos de E/S y los terminales de campo, y llevan la dirección, los datos y las líneas de potencia del Railbus interno

Documentos y dibujos