No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-P-518

Micro válvulas de corredera ASCO™ serie 518

Descripción del producto

ASCO serie 518 son micro válvulas de corredera adaptables a múltiples sub-bases. Las válvulas tienen un diseño modular para una fácil configuración y son ideales para las aplicaciones del automóvil y embalaje.  

Actuador de válvula
Solenoide - Pilotaje neumático, eléctrico
Medios
Aire, gas neutro
Tubo/orificio
3"
Función
3/2, 5/2, 5/3
Caudal
Menos de 0,04 Kv, de 0,04 a 0,2 Kv, de 0,2 Kv a 0,43 Kv, de 0,86 a 1,73 Kv
Presión máxima de funcionamiento/diferencial máximo
Vacío a 10,3 Bar, Vacío a 150 PSIG
Normas/regulaciones
IEC 60529 (Protección contra ingreso), IP40

Características

  • Electroválvulas neumáticas
  • Funcionan con aire no lubricado o gas neutro
  • Rango de temperatura ambiente de 5 °C a 50 °C
  • Construcción de aleación ligera con juntas NBR

Documentos y dibujos