No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-P-PST

Tablas de deslizadores de precisión Numatics™ Serie PST

Descripción del producto

Las tablas de deslizadores de precisión Numatics serie PST ofrecen movimiento lineal uniforme con alta precisión con una exactitud dos veces mayor que el empuje de un cilindro de diámetro único. El sistema de rieles lineal de precisión soporta la carga durante toda la longitud de la carrera. Los rieles cuadrados dobles ofrecen una capacidad de carga mayor.

Orificio
8 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm
Entorno operativo
Interior, lavado a fondo
Carrera
100 mm máx.

Características

  • Ajuste de carrera opcional y amortiguadores disponibles para extensión y retracción
  • El montaje axial y los orificios de ubicación vienen como característica estándar
  • El diseño del cuerpo incluye ranuras para una fácil instalación de interruptores Hall o reed
  • Disponibles en diámetros de 8, 12, 16, 20, 25 mm

Documentos y dibujos