No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-P-WG

Tenazas Numatics™ Serie WG

Descripción del producto

La serie WG de Numatics  es una línea de tenazas paralelas que ofrece movimiento sincrónico con un pistón de doble actuación unido a una cuña doble a través del eje del pistón. Los ángulos de lados dobles de la cuña convierten el movimiento vertical en movimiento horizontal sincronizado de los dientes. Las pinzas pueden ser ligeramente presurizadas a través del orificio de purga para evitar que entren residuos o refrigerante. También se puede aplicar vacío al orificio de purga para usarlas en un entorno estéril.

Entorno operativo
Corrosivo, peligroso, interior, exterior, lavado a fondo
Carrera
1/2 in máx.

Características

  • Cuerpo anodizado con recubrimiento endurecido hecho de aluminio impregnado en PTFE para menor peso y mayor durabilidad
  • Muy alta relación de fuerza de agarre a peso
  • Mordazas mecanizadas con acero para herramientas S7 para evitar roturas
  • Interruptores de proximidad disponibles para detectar las posiciones abierta y cerrada de las pinzas.
  • Orificios de montaje lateral adicionales y oficios de entrada de aire laterales para distintas alternativas de instalación
  • Prelubricadas con compuesto a base de aceite especialmente formulado para una operación sin lubricación

Documentos y dibujos