No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Tescom-P-VJ

Control de presión de válvula serie VJ TESCOM™

Descripción del producto

Las válvulas manuales serie VJ ofrecen control de presión de 414 y 690 bar/6 000 y 10 000 psig. Disponible en patrones de ángulo y globo. Ideal para uso en paneles de control de presión y equipo de apoyo de tierra (GSE).