No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-P-NR

Cilindros sin vástago Numatics serie NR de ASCO™

Descripción del producto

La serie NR de Numatics es una línea de cilindros sin vástago que ofrece una solución alternativa atractiva a aplicaciones con cilindros convencionales. El diseño compacto de los cilindros permite reducir el espacio en aproximadamente 50% en comparación con los cilindros de vástago. La serie NR de Numactics es ideal para la manipulación de materiales y piezas, el transporte de repuestos y herramientas del automóvil y las aplicaciones de embalaje.