No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-P-SSI

Cilindros de carrera corta serie SSI de AVENTICS™(ISO 15524)

Descripción del producto

Los cilindros serie SSI de AVENTICS son cilindros de carrera corta que cumplen con la norma ISO 15524. Los cilindros son compactos, hasta un 30 % más livianos que los cilindros similares gracias a los perfiles de peso optimizados. Además, proporcionan un alto grado de flexibilidad en el montaje del sensor y una amortiguación elástica extremadamente efectiva.