No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-P-TRB

Cilindros de tirante AVENTICS™de la serie TRB (ISO 15552)

Descripción del producto

Los cilindros de tirante AVENTICS de la serie TRB (ISO 15552) son los que se utilizan con mayor frecuencia en industrias donde se requieren cilindros para trabajo pesado, tales como industrias de madera y aluminio, acero y automotrices, maquinaria pesada y minería, para citar algunas.