No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Tescom-P-DH

Regulador de una etapa TESCOM™ serie DH

Descripción del producto

El regulador de etapa única de la serie DH proporciona un tamaño compacto con capacidad de caudal alto de 5-200 SCFM/142-5663 SLPM. El diseño de diafragma grande y válvula principal balanceada brindan una caída baja (un rango de caudal utilizable más grande) que los diseños competitivos. Disponible en configuraciones de carga por resorte o domo. Ideal para purgas, inertización, inertización de caudal alto, gases para protección y tratamiento con calor, además que funciona con diferenciales de presión muy bajos como en los procesos de suministro Dewar. Apto para estaciones neumáticas de respiración de caída múltiple. Los reguladores reductores de presión de alto caudal serie DHF vienen con bridas según EN 1092 y son adecuados para el servicio de gas. Ideal para uso en suministro de gas para planta de alto caudal.