No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Keystone-k lok series 36 37 butterfly valve iso

Válvula de mariposa de alto rendimiento Keystone K-LOK serie 36/37

Descripción del producto

Keystone K-LOK serie 36/37 es una válvula de mariposa de alto rendimiento clasificada en ASME clase 150 y 300, disponible en wafer y con orejas. El diseño único no depende de la presión para ayudar al sellado, por lo tanto, sella a altas y bajas presiones, así como con servicios en condiciones sucias.

Características

  • Los asientos de polímero y elastómero K-LOK proporcionan un cierre bidireccional y hermético al vacío, así como a la presión diferencial nominal total. Su diseño único no se basa en la presión para ayudar al sellado, por lo tanto sella a altas y bajas presiones, así como con servicios en condiciones sucias. Una variedad de materiales ofrece una vida útil óptima en todas las aplicaciones.
  • El eje resistente a explosiones es estándar en todas las válvulas para ofrecer mayor seguridad.
  • El diseño único de la empaquetadura permite el uso en presión, así como en vacío sin modificaciones o montajes especiales.
  • Los pasadores cónicos del disco se colocan tangencialmente mitad en el disco y mitad en el eje, colocándolos en compresión en lugar de cizalla, lo que elimina el potencial de falla.
  • El puente del prensaestopas en forma de balancín compensa el ajuste desigual de las tuercas del prensaestopas, reduciendo así las fugas en la empaquetadura.
  • El tope integral de posición del disco moldeado ubica perfectamente el disco en el asiento, logrando la máxima vida útil del asiento y del sello.
  • El cuello extendido permite 50 mm (2") de aislamiento de la tubería.
  • El amortiguador de montaje de moldeado integral ofrece un montaje directo de los actuadores que elimina la necesidad de usar soportes y acoplamientos costosos.
  • El orificio del cuerpo aplanado en los puertos del muñón del eje coloca los cojinetes del eje cerca del disco, lo que proporciona el máximo soporte del eje, menor desgaste y vida útil prolongada.
Material
Acero inoxidable 316, acero inoxidable 316L, acero al carbono, dúplex, acero inoxidable, Super Duplex
Clase de presión
ASME
Tipo de conexión del proceso
150 RF, 300 RF
Tipo de asiento/sello
Alto rendimiento
Clase de cierre
Sin fuga
Normas
API 609, ASME B16.34
Tamaño de la válvula
NPS 10/DN 250, NPS 12/DN 300, NPS 14/DN 350, NPS 16/DN 400, NPS 18/DN 450, NPS 2/DN 50, NPS 20/DN 500, NPS 2-1/2/DN 65, NPS 24/DN 600, NPS 3/DN 80, NPS 4/DN 100, NPS 6/DN 150
Tamaño de válvula estándar
DN
Tipo de válvula
Mariposa, válvula de mariposa de alto rendimiento

Documentos y dibujos