No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-P-PP075T Hagan Power Positioner

Posicionador de potencia tipo torque 2½ x 5 y 4x5 Hagan

Descripción del producto

La industria necesita potencia para controlar válvulas de procesos, amortiguadores y mecanismos de alimentación de manera precisa y en respuesta a una señal de demanda. Hace muchos años que los posicionadores neumáticos de potencia Rosemount Analytical de Emerson cumplen con estos rigurosos requisitos de control en innumerables aplicaciones, desde acerías hasta refinerías donde se garantiza la precisión y la velocidad de posicionamiento.

Repetibilidad
1,0 % de recorrido completo
Temperatura ambiente
40-170 °F (4-77 °C)
Peso
60 lb (27 kg)

Características

  • Distintas opciones de montaje: pared, giratoria o piso
  • Cubierta contra polvo y calentador interno
  • Interruptores de fin de carrera y transmisores de posición
  • Suministro de aire eléctrico
  • Sistema interno de bloqueo de aire
  • Precisión
  • Confiabilidad
  • Mantenimiento sencillo debido a la estructura resistente del marco
  • Torque y potencia eficientes a un mínimo costo
  • Respuesta rápida a cambios pequeños en la señal de entrada gracias a la alta ganancia interna

Documentos y dibujos