No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Roxar-P-erosion-probes

Roxar Retrievable Sand Erosion Probes

Descripción del producto

Roxar Retrievable Sand Erosion Probes detect sand particles and erosion through the erosive effects of sand hitting the probe surface. Multiple elements are used to cover a wider section of the pipe’s diameter for more reliable detection. The probes can be combined with the Roxar acoustic SAM and Permasense for the most comprehensive, fast response sand management solution available.

Clasificación de la presión
Estándar: 6000 psi (420 bar) Opcional: 10 000 psi (690 bar)
Número de elementos de la sonda
Máximo 4, dependiendo del tamaño de la tubería y la velocidad. También se ofrecen sondas combinadas de corrosión y arena/erosión
Temperatura máxima
145°C/293°F
Material del elemento de la sonda
El material estándar es Monel o dúplex
Material del cuerpo de la sonda
El material estándar es de acero inoxidable y dúplex
Conector
Amphenol de seis pines (macho)

Características

  • Alta sensibilidad y respuesta rápida cuando se utiliza con los instrumentos Roxar SandLog, lo que permite una detección rápida de la producción de arena
  • Múltiples elementos aseguran una cobertura máxima del diámetro de la tubería para una detección de arena confiable
  • Los elementos resistentes a la corrosión diferencian entre la erosión y la corrosión por arena
  • Variedad de formas y diseños adecuados para diferentes aplicaciones de monitorización
  • Compatible con sistemas de acceso proporcionados por la mayoría de los proveedores, se puede instalar en la mayoría de ubicaciones de sonda de 2” existentes
  • La sonda de erosión por arena Roxar no se ve afectada por el ruido mecánico, electromecánico o inducido por el caudal

Documentos y dibujos