No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Roxar-P-hp-hydraulic-fittings

Roxar High Pressure Hydraulic Access Fittings System

Descripción del producto

The Roxar Hydraulic Access Fittings System is designed for optimal safety in the installation of probes and coupons and for retrieval under full operational pressure using the Roxar Hydraulic Retrieval Tool. Adaptors are available for converting mechanical fittings to the hydraulic system. The system has no external parts and provides maximum flexibility in probe positioning and safe installations.

Valores de presión
6 000 psi (420 bar) PED o 10 000 psi (690 bar) PED
Temperatura máxima
204 °C/400 °F
Materiales
Consulte la hoja de datos
Conexiones
Consulte la hoja de datos

Características

  • Para usar con la herramienta de recuperación hidráulica Roxar que proporciona la máxima seguridad operacional (sin partes móviles externas)
  • Para usar con la herramienta de recuperación hidráulica Roxar que proporciona el requisito de espacio operacional más corto y la flexibilidad para el posicionamiento de la sonda
  • Sin hilos entre el tapón y el accesorio, se evita el desgaste por roce
  • Opción para actualizar el sistema mecánico a hidráulico para mayor seguridad, mediante el uso de adaptadores hidráulicos
  • El sistema incluye tapones huecos/sólidos, accesorios de acceso, materiales y clasificaciones de la presión, y variedad de cubiertas.

Documentos y dibujos