No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Roxar-P-hydraulic-retrieval

Roxar Hydraulic Retrieval Tools and Service Valves

Descripción del producto

The Roxar Hydralic Retrieval Tools and Service Valves enable the efficient and safe retrieval of probes and coupons in 2 inch hydraulic access fittings. The tool is the shortest and lightest retrieval tool on the market and provides operators with flexibility and convenience in selecting the best monitoring locations. The tool has no externally moving parts and thus a unique safety record with no known injuries.

Valores de presión
6 000 psi (420 bar) PED o 10 000 psi (690 bar) PED (observe la presión máx. de la herramienta de recuperación en línea 6 000 psi (420 bar)
Temperatura máxima
204 °C/400 °F
Longitud de la válvula de servicio
168 mm para válvula individual 6k; 276 mm para válvula doble 6k; 287 mm para válvula doble 10k
Longitud
Consulte la hoja de datos

Características

  • Sin partes móviles externamente, lo cual garantiza recuperaciones en el campo seguras para el personal y los activos
  • El tamaño pequeño permite flexibilidad en la selección de las mejores ubicaciones de monitorización en una planta (requisitos mínimos de espacio operacional)
  • No hay secciones roscadas entre el tapón y el accesorio (consulte el sistema de acceso). Se eliminó el desgaste por roce y las sondas atoradas como posibles problemas
  • El peso reducido se suma a las operaciones convenientes y seguras
  • La válvula de servicio de purga y doble bloqueo aumenta la seguridad operacional

Documentos y dibujos