No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Roxar-P-mechanical-retrieval

Roxar Mechanical Retrieval Tools and Service Valves

Descripción del producto

The Roxar Mechanical Retrieval tool is a high quality tool for the retrieval and installation of probes and coupons in industry standard 2” high pressure access fittings. The tool is compatible with mechanical 2” access systems provided by most suppliers. Double block and bleed service valves also add to operational safety. The result is effective, safe and efficient retrieval.

Valores de presión
6 000 psi (420 bar) PED
Temperatura máxima
204 °C/400 °F
Longitud de la válvula de servicio
168 mm para válvula individual; 276 mm para válvula doble
Longitud
Consulte la hoja de datos

Características

  • Herramienta de alta calidad
  • Compatible con los sistemas de acceso mecánico que proporciona la mayoría de los proveedores de sistemas de monitorización de corrosión.

Documentos y dibujos