No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Roxar-P-retractable-wlc-coupons

Roxar Retractable Weight Loss Coupon Holders and Coupons

Descripción del producto

Roxars' Retractable Weight loss coupons and holders are used to correlate the corrosion rates on pipe walls by measuring the weight of elements exposed to corrosion over a given period. Effects of pitting, scaling, deposits or bacteria can also be analyzed if required.

Clasificación de la presión
103 bar (1500 psi)
Temperatura máxima
260 °C/399 °F
Material del cupón de la sonda
Consulte la hoja de datos para ver las opciones
Material del cuerpo de la sonda
Acero inoxidable 316L
Conexiones al proceso
Consulte la hoja de datos

Características

  • Método simple, sin inversiones en los instrumentos de campo
  • Tecnología simple y fácil de comprender
  • Hay información adicional disponible sobre el tipo de corrosión, depósitos y bacterias, contáctenos para obtener más información.
  • Método de respaldo común para la monitorización de la corrosión en líneas
  • Normas bien desarrolladas para el análisis de cupones y la evaluación de datos
  • Hay una amplia variedad de diseños y formas de cupones disponible
  • Los cupones se pueden utilizar para cuantificar la tasa de picaduras (corrosión localizada)

Documentos y dibujos