No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-FCLi Measuring System

Sistema de medición de cloro libre Rosemount™ FCLi

Descripción del producto

El modelo FCLi es un sistema completo para la determinación de cloro libre en agua dulcae. Consta de un analizador (opción del modelo 56 o modelo 1056), un sensor de cloro libre, independiente de pH 498CL-01, un sensor de pH opcional y un controlador de caudal de presión constante. El transmisor y el controlador de caudal se proveen instalados en una placa de montaje y los cables con acoples Variopol de desconexión rápida previamente cableados al transmisor, lo que hace que la instalación y el arranque sean rápidos y fáciles.

Documentos y dibujos

Características

  • EL SISTEMA COMPLETO INCLUYE sensor, cable de conexión, analizador y controlador de caudal