El Poly-Tector de la línea de control de PolyOil garantiza una protección de impacto máxima para las líneas de control durante la implementación y permite un fácil montaje de la tubería en las posiciones de acoplamiento cruzado o unión media. El Poly-Tector utiliza una disposición con bisagras para facilitar el montaje con las propiedades naturales de los polímeros, lo que lo hace liviano, seguro y fácil de manipular. Se ofrece una serie de protectores para las aplicaciones de finalización superior o en las secciones horizontales y de orificio abierto.