No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Rosemount-P-X-STREAM Enhanced XEGK Continuous Gas Analyzer

Analizador de gas continuo Rosemount™ X-STREAM Enhanced XEGK

Descripción del producto

El analizador de gas continuo compacto X-STREAM Enhanced XEGK permite la combinación de hasta cuatro canales de fotómetros no dispersivos infrarrojos, ultravioletas y visibles (NDIR/UV/VIS), detectores de conductividad térmica (TCD), control de humedad (tH2O) y oxígeno paramagnético y electroquímico (pO2/eO2).

Rango de humedad
< 90 % de humedad relativa a 20 °C (68 °F)
< 70 % de humedad relativa a 40 °C (104 °F)
Fuente de alimentación
100–240 V , 50/60 Hz
Clasificación del compartimiento
IP 20 acc. EN 60529 para instalación en interiores, con protección contra la luz solar directa
Peso
Aprox. 8…12 kg (7,6…26,5 lbs) según la configuración
Salida analógica
1–5, aislada de manera individual y óptica 4 (0)–20 mA (RB ≤ 500 Ω)
Entrada analógica
2 entradas analógicas, 0-1(10) V (Rin = 100 Ω) o 4(0)-20 mA (Rin = 50 Ω)
Salidas del relé
4 relés de estado acc. NAMUR NE 107 o por ejemplo umbrales de concentración, contactos secos de notificación de estado de válvula: 1 A, 30 V
Protocolo de comunicación
Ethernet con Modbus TCP; RS 485 / 232C con Modbus RTU; 2 puertos USB

Características

  • Analizador de gas de hasta tres componentes, con fotómetro NDIR/UV/VIS, O2 paramagnético y electroquímico, conductividad térmica y sensores de humedad
  • Desempeño mejorado con la tecnología IntrinzX
  • Capacidades modernas de comunicación que incluyen la funcionalidad de navegador web
  • Excelente confiabilidad con garantía de tres años
  • Almacenamiento de calibración de datos y archivos de registro de eventos
  • Grandes rangos dinámicos
  • El controlador lógico programable (PLC) controla el manejo de muestras y las líneas de muestras
  • Dependencia de temperatura muy baja

Documentos y dibujos