No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Flexim-FLUXUS G722 Synchronized Channel Averaging SCA

Promedio de canales sincronizados (SCA) FLUXUS G722 de Flexim

Descripción del producto

El caudalímetro de gas FLUXUS G722 de Flexim es un medidor ultrasónico de abrazadera de alto desempeño diseñado específicamente para la medición de caudales dinámicos en la industria de procesos. Este caudalímetro sofisticado, versátil y preciso tiene todo lo que necesita: capacidades de procesamiento más rápidas, diagnóstico avanzado, protocolos de comunicación bidireccionales, salidas digitales y entradas de proceso. El G722 ofrece facilidad de instalación, diseño adaptable, precisión y un desempeño excepcional. Gracias al nuevo método de promediado sincronizado de canales (SCA), el caudalímetro ultrasónico G722 envía señales tanto en el sentido del caudal como a contracorriente cada 1 milisegundo.

Precisión
Incertidumbre de medición en el punto de medición (caudal volumétrico): de ±1 a 2 % de la lectura ±0,005 m/s
Repetibilidad
0,15 % de lectura ±0,005 m/s
Rango
Rango: de 0,01 a 35 m/s, en función del diámetro de la tubería
Certificaciones y aprobaciones
FM Clase I/Div 2
Fuente de alimentación
100-230VAC, 24DC, 12DC
Transductores disponibles
Onda de cizalla/onda Lamb
Tamaño del tubo
De 7 mm a 1600 mm
Rango de temperatura
De –40 °C a +240 °C/WI: de –200 °C a +630 °C
Salida
4-20 mA activo/pasivo
HART activo/pasivo de 4-20 mA
pulsos/frecuencia/binario (digital)
Entrada
Pt100/Pt1000
4-20 mA activo/pasivo
Entrada binaria
Protocolo de comunicación
Modbus RTU/TCP
BACnet MSTP/IP
Profibus PA
Foundation Fieldbus
Instalación y configuración del sistema
Para obtener información más detallada, descargue las especificaciones técnicas
Communication Protocol
Modbus RTU/TCP
BACnet MSTP/IP
Profibus PA
Foundation Fieldbus
System configuration and installation
For more detailed Information please download the Technical Specifications

Características

  • Precisión y repetibilidad: confiabilidad y precisión excepcionales en caudales altos y bajos gracias a transductores emparejados, calibrados y con compensación de temperatura, capacidades avanzadas de procesamiento de la señal y diagnósticos.
  • Fácil instalación sin interrupciones del proceso: un sistema montado externamente significa que no es necesario interrumpir el proceso ni incurrir en costos de ingeniería adicionales.
  • Sin mantenimiento: la ausencia de contacto con el fluido da como resultado una solución de dosificación duradera y sin mantenimiento, adecuada para soportar los entornos más exigentes.
  • Seguridad de operación: sin vías de fuga ni emisiones fugitivas
  • Advanced Meter Verification

Documentos y dibujos