No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Rosemount-IO Link Masters

IO-Link Masters de Rosemount™

Descripción del producto

IO-Link Masters de Rosemount permite el intercambio de información entre los transmisores o dispositivos compatibles con IO-Link y un sistema de automatización. Escoja entre las configuraciones de cuatro u ocho puertos, así como entre las interfaces EtherNet/IP o PROFINET. Una clasificación de protección contra ingreso IP69K garantiza la confiabilidad de datos, incluso en las aplicaciones de alimentos y bebidas más exigentes.

Protocolo de comunicación
IO-Link, EtherNet/IP, PROFINET
Cantidad de dispositivos de campo
cuatro u ocho
Tipos de conexión
M12
Rango de temperatura
de -25°C (-13°F) a 60°C (140°F)

Documentos y dibujos

Piezas y accesorios

Search
1-4 de 4 resultados para piezas y accesorios
: