No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Sempell-P-P000838

Válvulas de seguridad modelo VSE/VSR de Sempell

Descripción del producto

Válvula de alivio de seguridad operada por resorte directo con bridas DIN, bridas ASME o conexiones de extremo soldado

Características

  • Conexiones completamente flexibles: Bridas DIN y ASME, roscadas, extremos de soldadura
  • Acción emergente
  • El tope de elevación mecánica garantiza la estabilidad funcional
  • Alta contrapresión permitida
  • Disponible con actuador para usarse como válvula de seguridad accionada por neumático
  • Diseño de eje de una& #8211;pieza
Tamaño:
DN 25– DN 200
NPS 1” – NPS 8”
Clasificaciones de la presión:
PN 10 – PN 500
clase 150 – clase 2500
Temperatura:
-196° C a + 600° C
& #8211; 300° F a + 1100° F
Presión establecida:
0,5 & #8211; 500 bar
Diseño:
Bonete abierto VSE1
VSE2 convencional
Peso VSE4 cargado para presiones pequeñas
Fuelles balanceados VSE5
VSR? con purga ajustable
Material del cuerpo:
1.0619/SA216 WCB
1.7357/SA217 WC6
1.4308/SA351 CF8
1.4581/SA351 CF8MC
1.6220/SA352 LCC
Otro material disponible a pedido
Accesorios:
Espacios de refrigeración, pistón de equilibrio, palanca de elevación, anulación de prueba, indicador de posición, asiento suave

Documentos y dibujos