Las capacidades de ingeniería del sistema instrumentado de seguridad (SIS) de Emerson le ofrecen el equilibrio correcto de experiencia en gestión de proyectos, tecnología e industria.
La norma IEC 61511 está dirigida al funcionamiento total de la planta de proceso y cubre todo el ciclo de vida del sistema desde el concepto hasta su funcionamiento: mantenimiento, pruebas de funcionamiento, hasta desmantelamiento. Emerson se comprometió a invertir en los recursos necesarios para convertirse en el primer proveedor de sistemas de seguridad en desarrollar procedimientos certificados por TÜV de conformidad con IEC 61511. Podemos diseñar su solución SIS con confianza y cumplir sistemáticamente con la norma IEC61511 (con certificación TÜV).
Emerson es el proveedor de soluciones totales con los servicios certificados de hardware, software e ingeniería que se necesitan para cumplir con los requerimientos del ciclo de vida útil del sistema de seguridad. Una vez definidos los niveles de integridad de seguridad (SIL) de las funciones del instrumento de seguridad (SIF), Emerson puede ayudar a diseñar el lazo de seguridad, seleccionando los componentes que necesita.
Todo el personal que trabaja en las actividades del DeltaV SIS cumple con los requisitos de competencia según la política de competencia de Gestión de seguridad funcional (FSM) - SIS. Además de la capacitación sobre productos, la política de competencias de DeltaV SIS se basa en la experiencia en sistemas instrumentados de seguridad (SIS), la capacitación en seguridad de los centros de aprendizaje de Emerson y las cualificaciones preexistentes, como CFSP, CFSE, etc.
Reduzca los fallos sistemáticos con un buen diseño: Tener un equipo, cuyos procesos están certificados para seguir la norma IEC 61511, involucrado al principio del proyecto, garantizará que los fallos sistemáticos, causados por especificaciones deficientes o ingeniería deficientes, se reduzcan o eliminen por completo.